3905h ACTION1.SOURCEID
| Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable | SMM Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest sub-index supported | 3905h | 0 | Unsigned8 | - | - | Read only | No | All |
| ACTION1.SOURCEID | 3905h | 1 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION2.SOURCEID | 3905h | 2 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION3.SOURCEID | 3905h | 3 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION4.SOURCEID | 3905h | 4 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION5.SOURCEID | 3905h | 5 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION6.SOURCEID | 3905h | 6 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION7.SOURCEID | 3905h | 7 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION8.SOURCEID | 3905h | 8 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION9.SOURCEID | 3905h | 9 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION10.SOURCEID | 3905h | 10 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION11.SOURCEID | 3905h | 11 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION12.SOURCEID | 3905h | 12 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION13.SOURCEID | 3905h | 13 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION14.SOURCEID | 3905h | 14 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION15.SOURCEID | 3905h | 15 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION16.SOURCEID | 3905h | 16 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION17.SOURCEID | 3905h | 17 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION18.SOURCEID | 3905h | 18 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION19.SOURCEID | 3905h | 19 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION20.SOURCEID | 3905h | 20 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION21.SOURCEID | 3905h | 21 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION22.SOURCEID | 3905h | 22 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION23.SOURCEID | 3905h | 23 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION24.SOURCEID | 3905h | 24 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION25.SOURCEID | 3905h | 25 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION26.SOURCEID | 3905h | 26 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION27.SOURCEID | 3905h | 27 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION28.SOURCEID | 3905h | 28 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION29.SOURCEID | 3905h | 29 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION30.SOURCEID | 3905h | 30 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION31.SOURCEID | 3905h | 31 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION32.SOURCEID | 3905h | 32 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |





